- Produits
- RN1201
Caractéristiques du produit
Résolution | 8192 pas; 13 bit |
---|---|
Interface de communication | bus de terrain via passerelle |
Type d'arbre | arbre plein |
Diamètre de l'arbre [mm] | 10 |
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | 10 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 5 DC; (de la passerelle) |
Consommation [mA] | < 150 |
Vitesse de rotation max. électrique [U/min] | 6000 |
Sorties
Code | Code binaire |
---|---|
Signal de code | entrée de données; signaux compatibles TTL ; impulsion et impulsion (inv.) transférés de l'amplificateur de ligne selon RS 485; sorties de données; synchrone série; signaux compatibles TTL, données et données (inv.); signaux incrémentaux; 2 signaux incrémentaux sinusoïdaux (A et B); avec un déphasage de 90°; 1 Vss (crête à crête) 512 périodes de signaux par révolution |
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution | 8192 pas; 13 bit |
---|
Interfaces
Interface de communication | bus de terrain via passerelle |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...100 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -30...100 |
Indice de protection | IP 64 |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Matières | aluminium | |
---|---|---|
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 12000 | |
Couple de démarrage max. [Nm] | 1 | |
Température de référence couple [°C] | 20 | |
Type d'arbre | arbre plein | |
Diamètre de l'arbre [mm] | 10 | |
Matière de l'arbre |
|
|
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] | 10 | |
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] | 20 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 3 m, PUR | |
Connecteur: 1 x M23; Longueur de câble max.: 150 m |