- Produits
- RM6113
Caractéristiques du produit
Résolution | paramétrage points; 8192 pas; 4096 tours; 25 bit |
---|---|
Interface de communication | Interface de données SSI |
Type d'arbre | arbre plein |
Diamètre de l'arbre [mm] | 6 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 300 |
Vitesse de rotation max. électrique [U/min] | 6000 |
Sorties
Code | code binaire ou code Gray; (paramétrage; constante de temps pour le calcul de la position: 0,5 ms) |
---|
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution | paramétrage points; 8192 pas; 4096 tours; 25 bit |
---|
Interfaces
Interface de communication | Interface de données SSI |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -30...80 |
Indice de protection | IP 64 |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Dimensions [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Matières | aluminium | |
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 12000 | |
Couple de démarrage max. [Nm] | 1 | |
Température de référence couple [°C] | 20 | |
Type d'arbre | arbre plein | |
Diamètre de l'arbre [mm] | 6 | |
Matière de l'arbre |
|
|
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] | 10 | |
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] | 20 |
Remarques
Remarques |
|
---|
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M23 (ifm 1001.11), radial; Longueur de câble max.: 100 m |
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
|
|
---|