- Produits
- PM2664
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur |
Application
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons | |||
---|---|---|---|---|
Fluides | fluides liquides et visqueux | |||
Température du fluide [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Type de pression | pression relative | |||
Sans zone morte | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 14...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sortie analogique/valeur min |
|
|||
Sortie analogique/valeur max |
|
|||
En pas de |
|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,15; (0...80 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] | 3 |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | point zéro; gain |
---|
Interfaces
Interface de communication | EPS |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Boîtier | cylindrique |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 131,4 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PA; PBT |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4435 / 316L); PTFE sur substrat céramique; PTFE |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur |
anzeigen-bedienelemente
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|