Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
Etendue de mesure [bar] |
0...25 |
Raccord process |
taraudage G 3/4 filetage extérieur |
Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés |
Application |
affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons |
Montage |
boîtier orientable 350° |
Fluides |
fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] |
-25...80 |
Pression d'éclatement min. [bar] |
200 |
Tenue en pression [bar] |
100 |
Type de pression |
pression relative |
Sans zone morte |
oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
20...30 DC |
Consommation [mA] |
< 60 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité [s] |
0,2 |
Chien de garde intégré |
oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
Sorties
Nombre total de sorties |
2 |
Sortie signal |
signal de commutation; signal analogique; (configurable) |
Technologie |
PNP |
Nombre des sorties TOR |
1 |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
250 |
Nombre des sorties analogiques |
1 |
Sortie analogique (courant) [mA] |
4...20 |
Charge maxi [Ω] |
500 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [bar] |
0...25 |
Point de consigne haut SP [bar] |
1,25...25 |
Point de consigne bas rP [bar] |
0,75...24,75 |
En pas de [bar] |
0,25 |
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] |
< ± 1,5 |
Répétabilité [% de la valeur finale] |
< ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K) |
Exactitude type [% de la valeur finale] |
< ± 1,0 |
Dérive / température par 10 K |
< ± 0,3 |
Temps de réponse
Temps de réponse réglable d'une sortie de commutation et fréquence de commutation résultante |
Temps de réponse (dAP) |
[ms] |
3 |
6 |
10 |
17 |
30 |
60 |
125 |
250 |
500 |
Fréquence de commutation |
[Hz] |
170 |
80 |
50 |
30 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
|
Temps de réponse [ms] |
résultant pour des caractéristiques de pression rectangulaires; seuil de commutation (SPx) = 70 %; point de consigne bas (rPx) = 30 % |
Temporisation réglable dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] |
3 |
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation |
bouton de programmation |
Possibilités de paramétrage |
hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Température de stockage [°C] |
-40...100 |
Indice de protection |
IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 rayonnement HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
10 V |
|
Tenue aux chocs |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Données mécaniques
Matières |
inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Matières en contact avec le fluide |
FKM; céramique; PTFE; inox (1.4404 / 316L) |
Cycles de pression min. |
100 millions |
Raccord process |
taraudage G 3/4 filetage extérieur |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
LED, rouge |
indication de fonction |
Affichage LED à 7 segments |
valeurs mesurées |
Affichage LED à 7 segments |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |