- Produits
- OP0020
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Données électriques
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC |
Consommation [mA] | 14; ((24 V)) |
Classe de protection | II |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Sorties
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (paramétrage) |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 4 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 350 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 15 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | < 1300; (papier blanc 200 x 200 mm) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Boîtier | rectangulaire | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Matières | PPO modifié | |
Matière lentille |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: ...1,5 mm² |
---|