Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
Consommation de puissance max. [VA] | 3,5 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Technologie | relais |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
Pouvoir de coupure | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 10 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Résistance courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Emetteur / récepteur | récepteur |
---|---|
Portée [m] | 25...50; (en fonction du émetteur utilisé) |
Portée réglable | oui |
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 271 |
Poids [g] | 165 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Matières | PPO modifié | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Indication |
|
---|
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 5 A; rapide |
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...10 mm; Presse-étoupe: M16 X 1,5 |
---|
courbe capacité de réserve
|
|
---|