You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. MK5120

Détecteur pour vérins à rainure en T

MK5120

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Détecteur pour vérins à rainure en T

MK5120

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: MK5186 Comparaison de produits: MK5120 / MK5186 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Dimensions [mm] 25 x 5 x 6,5
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 30
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 10000
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Sensibilité magnétique [mT] 2,8
Vitesse de passage [m/s] > 10
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] < 1,5
Répétabilité [mm] < 0,2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Poids [g] 0,021
Type de montage encastrable
Type de montage excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5
Type de vérin vérins à rainure en T
Dimensions [mm] 25 x 5 x 6,5
Matières boîtier: PA; excentrique de fixation: inox
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
accessoire de mémorisation: 1
clip de fixation pour câble: 1
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Câble: 0,3 m, PVC
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: Ecrou hexagonal, orientable, inox