You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. MF5001

Détecteur magnétique

MF5001

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Détecteur magnétique

MF5001

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: MFS211 Comparaison de produits: MF5001 / MFS211 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 60; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 63
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 2
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 300
Fréquence de commutation DC [Hz] 5000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 60; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] 1...10
Répétabilité [% de Sr] 1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...75
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Tenue aux chocs et aux vibrations 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 63
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton nickelé; face active: plastique
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A