Caractéristiques du produit
Technologie |
NPN |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Portée [mm] |
15 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Dimensions [mm] |
M30 x 1,5 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
18...36 DC |
Consommation [mA] |
15; (24 V) |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Technologie |
NPN |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
125; (150 (...50 °C)) |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
250 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
15 |
Portée réelle Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...12,1 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
Hystérésis [% de Sr] |
1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
classe B |
|
Données mécaniques
Boîtier |
boîtier fileté |
Type de montage |
non encastrable |
Dimensions [mm] |
M30 x 1,5 |
Désignation du filetage |
M30 x 1,5 |
Matières |
laiton nickelé; PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, rouge |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |