You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II0203

Détecteur inductif

II0203

IIC2010-ABOW/PPU

Détecteur inductif

II0203

IIC2010-ABOW/PPU

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: II0215 Comparaison de produits: II0203 / II0215 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 90...250 AC
Consommation [mA] 3; (250 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 8,5
Courant de sortie minimum [mA] 8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 15
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Désignation du filetage M30 x 1,5
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
Raccordement Câble: 2 m, PUR / PVC; hautement flexible; 2 x 0,5 mm²