Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement fermé |
Portée [mm] |
5 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Dimensions [mm] |
M18 x 1 / L = 70 |
Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés |
Application |
Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants |
Fluides |
Sélectif pour métaux ferreux; insensible aux copeaux d'aluminium |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC |
Consommation [mA] |
< 10 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
25 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
5 |
Portée réelle Sr [mm] |
5 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...4,05 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
0...60 |
Indice de protection |
IP 68; ("Coolant") |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 rayonnement HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
Données mécaniques
Boîtier |
boîtier fileté |
Type de montage |
encastrable |
Dimensions [mm] |
M18 x 1 / L = 70 |
Désignation du filetage |
M18 x 1 |
Matières |
boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: inox (1.4305/303) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
4 x 90° LED, jaune |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |