You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG500A

Détecteur inductif

IG500A

IGA3008-BPKG/55V/3D

Détecteur inductif

IG500A

IGA3008-BPKG/55V/3D

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IG513A Comparaison de produits: IG500A / IG513A Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ccc
  • ce
  • ex
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Remarque sur la température ambiante
pour emploi en dehors de la zone explosive: -30...80 °C
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Marquage ATEX II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Poids [g] 0,17
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT; capot: TPE-U
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²