- Produits
- IFT225
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 8 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Boîtier entièrement métallique; Facteur de correction K=1 |
---|---|
Application | Utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 8 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...6,48 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 1 / laiton: 1 / aluminium: 1 / cuivre: 1 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Facteur de correction K=1 | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...100 |
---|---|
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L) |
Boîtier entièrement métallique | oui |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; Contacts: doré |
---|