Tenue en pression [bar] | 300 |
---|
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Dimensions [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Raccordement capteurs | M18 x 1,5 |
Raccord process | taraudage 1/2" NPT |
Profondeur d'installation [mm] | 23; (Sonde SID, SFD, TN) |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|