• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E20547
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 45
OUF
Portée des fibres optiques [mm] 45
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...150
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Diamètre de la tête de détection [mm] 1
Longueur de la tête de détection [mm] 5
Longueur totale [mm] 1500
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques métal et silicone
Accessoires
Fourniture
E20103
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces