-
Produits
-
E20362
Application
Principe de fonctionnement |
Barrage photoélectrique |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type |
OKF; OUF |
OKF
Portée des fibres optiques [mm] |
96 |
OUF
Portée des fibres optiques [mm] |
96 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-40...290 |
Données mécaniques
Type tête de détection |
droit |
Filetage tête de détection |
M4 |
Longueur de la tête de détection [mm] |
15 |
Longueur totale [mm] |
2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] |
20 |
Matières |
Adaptateur: ABS |
Matière des fibres optiques |
verre |
Matière de la tête des fibres optiques |
aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques |
aluminium |
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |