- Produits
- E20321
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OIF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 20 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|
Données mécaniques
Type tête de détection | coudé |
---|---|
Longueur totale [mm] | 4000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 30 |
Matières | Adaptateur: PA |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | PVC |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|