- Produits
- E20244
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OKF; OUF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 30 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 30 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...290 |
---|
Données mécaniques
Type tête de détection | droit |
---|---|
Filetage tête de détection | M6 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 35 |
Longueur totale [mm] | 2300 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 20 |
Matières | Adaptateur: ABS |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | aluminium |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|