- Produits
- E11069
Application
Caractéristique spécifique | Sans halogène |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Dimensions [mm] | 17 x 20,2 x 46,7 |
---|---|
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Nombre d'emplacements répartiteur | 2 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 2 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|