- Produits
- E11052
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protection contre les surcharges | oui; (VDR) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Matières | PUR |
---|---|
Matière du corps | PUR |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x vanne type C DIN, coudé; Corps: PUR |
---|