- Produits
- E10981
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Dimensions [mm] | 20 x 20 x 46 |
---|---|
Matières | PA |
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Presse-étoupe: PG 11 |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|