- Produits
- E10837
Application
Application | NAMUR |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 15 DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Dimensions [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 0,6 m, PUR / PVC, bleu, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L) |
---|