- Produits
- E10715
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Dimensions [mm] | 40 x 20 x 36 |
---|---|
Matières | PA |
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Bornes de raccordement: |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|