1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. AC2207

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

AC2207

Module d'armoire AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • csa
  • ce
  • asi
  • ul
Téléchargement
Technische Details
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation [mA] < 235
Courant de sortie total [A] 4
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées
Nombre des entrées TOR 4; (bidirectionnel)
Technologie des entrées TOR PNP
Alimentation capteurs, entrées AS-i
Alimentation en tension [V] 20...30
Courant max. total des entrées [mA] 200
Courant d’entrée niveau haut [mA] > 5
Courant d’entrée niveau bas [mA] < 1,5
Niveau min. du signal logique "haut" [V] 10
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Technologie AS-i
Nombre des sorties TOR 4
Technologie PNP
Plage de tension DC [V] 10...30; (selon TBTP)
Courant max. par sortie [mA] 1000
Résistance courts-circuits oui
Séparation galvanique oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 00; IP 20
Tests / homologations
CEM
EN 50295
Classification AS-i
Profil AS-i S-7.0
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] 0
Certificat AS-i 05001
Données mécaniques
Type de montage Montage sur rail DIN
Matières PA; PVC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, jaune
fonctionnement LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement bornes à vis:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — AC2207-00 — 06.03.2003 —