You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Logiciel / solutions IIoT
  3. Kit de logiciel IIoT
  4. LR AGENT

LR AGENT

  • Interface de données intelligente et universelle pour systèmes de contrôle-commande, capteurs, machines, installations et systèmes
  • Echange bidirectionnel de données
  • Transfert de données flexible
  • Indépendant du type de machine et du système de commande de la machine
  • Interfaces et applications de communication paramétrables par l'utilisateur

LR AGENT


Connectivité

Il existe une grande diversité des interfaces disponibles sur le terrain et sur le marché qui peuvent fournir des données et des informations pertinentes de la production.

Un logiciel intelligent, flexible et facile à utiliser est une condition indispensable pour la digitalisation efficace des nombreux équipements et processus sur la base des capteurs déjà existants. C'est la seule façon de garantir une communication généralisée avec les capteurs et un transfert des données sans perturbation pour récupérer des informations.

Avec LR AGENT, ifm propose un logiciel d’interface universel pour la configuration des flux de données par le biais de nombreux protocoles de communication courants et répandus. La mise en valeur de différents appareils et systèmes, comme par exemple des capteurs, des bus de terrain, des systèmes de commande et des passerelles est mis en œuvre de manière simple et fiable.