You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Utilisation dans des applications de soudure
  5. Câble avec prise mâle

Câbles de raccordement avec connecteur pour utilisation dans des applications de soudure

  • Câble PUR déperlant compatible avec chaînes d’entraînement
  • Écrou avec revêtement spécial anti perles de sueur
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • La protection anti-vibrations avec contour en dents de scie protège l’écrou contre les chocs et les vibrations
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense

Câbles de raccordement avec connecteur pour utilisation dans des applications de soudure


Connecteurs mâles

Les connecteurs mâles sont surtout utilisés pour le raccordement des capteurs et des actionneurs avec boîte de raccordement à des répartiteurs ou à des modules dans le secteur de l'automatisation.
Les raccordements des répartiteurs et des modules sont étanchés de manière durable et fiable même en cas de montage sans outils. Ils bénéficient d'une protection élevée contre la pénétration d'humidité et leur matériau est hautement résistant aux fluides agressifs.
Les connecteurs mâles de la série ecolink EVW adaptés aux applications de soudage sont équipés d'un câble PUR spécial.
Le revêtement anti-adhésif du filet extérieur fait perler les projections de soudure et permet un nettoyage aisé et rapide.