You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Modules E/S
  5. Appareils pour l'utilisation en armoire

Modules E/S - appareils pour l'utilisation en armoire

  • Utilisation dans des commandes de cockpit ou de console de bord d'engins mobiles
  • Entrées et sorties configurables en multifonction
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Raccordement par technologie de connexion adaptée aux engins mobiles
  • Homologation de type e1 de l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles

Modules E/S - appareils pour l'utilisation en armoire


Modules E/S - Modules pour emploi en armoires électriques

Les modules E/S décentralisés de la série CabinetModule connectent des capteurs et actionneurs TOR et analogiques avec la commande mobile. Ils servent à l'évaluation décentralisée des signaux des capteurs et à la commande d'actionneurs et de vannes. La gamme de produits d'ifm comprend des module avec entrées TOR et analogiques, combinées avec des sorties TOR et PWM.
Le raccordement est réalisé au moyen de connecteurs robustes et éprouvés. Les modules sont résistants aux chocs et aux vibrations et sont particulièrement appropriés pour une utilisation dans des engins mobiles, par exemple dans des engins de construction, des machines agricoles ou des véhicules communaux.
Les LED indiquant l'exploitation, le diagnostic et l'état sont particulièrement bien lisibles grâce à leur luminosité élevée.
La sortie des données et le paramétrage du fonctionnement de l'appareil s'effectuent de manière fiable via une interface CAN.
Ces appareils bénéficient d'une résistance CEM augmentée et disposent d'une homologation de type E1.
Les modules servent notamment à la connexion des éléments de commande et d'affichage au bus CAN dans des engins mobiles. Ils sont faciles à installer dans la cabine de conduite, sur un pupitre de commande ou dans un boîtier de commande .