You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes d'identification
  4. Identification optique
  5. Logiciel serveur OPC

Lecteurs de codes 1D/2D - Logiciel pour le serveur OPC

  • Intégration facile des données par interface OPC standardisée
  • Compatible avec spécifications OPC Data Access 1, 2, 3 et OPC XML-DA Windows
  • Prise en charge de la navigation par espace de noms
  • Configuration simple du réseau grâce à un tunnel OPC

Lecteurs de codes 1D/2D - Logiciel pour le serveur OPC


Logiciel serveur OPC

Le logiciel serveur OPC fournit une interface logicielle pour une intégration standardisée des données de l'électronique de diagnostic VSE et du lecteur de codes d'ifm dans un système supérieur. Les licences du logiciel sont classées en quatre niveaux en fonction du nombre d'appareils connectés en réseau.
Différents programmes clients OPC traitent les données fournies via OPC permettant ainsi de réaliser une multitude de scénarios utilisateurs.
En combinaison avec l’électronique de diagnostic VSE, il est possible de lire et de décrire les valeurs caractéristiques de vibration configurées par le logiciel ainsi que les paramètres de contrôle tels que points de commutation, signaux de vitesse et trigger.
Le serveur OPC permet aussi au lecteur de codes l’accès standardisé aux résultats de lecture décodés ainsi qu’aux différents paramètres.