You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Capteurs process IO-Link
  5. Capteurs de pression pour l'utilisation en zones ATEX

IO-Link - Capteurs de pression pour utilisation en zones explosibles

  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Deux sorties de commutation dont une programmable comme sortie analogique
  • Affichage LED à 4 digits bien visible
  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Durée de vie de plus de 100 millions de cycles de pression

IO-Link - Capteurs de pression pour utilisation en zones explosibles


Capteurs de pression pour une utilisation en zones explosibles

Les capteurs de pression de la série PN0 ont un boîtier tout inox et conviennent à une utilisation en milieux à risque d'explosion.
Ces appareils disposent d'une sortie de commutation, qui peut être programmée comme normalement ouverte ou normalement fermée, et d'une sortie analogique qui peut être mise à l’échelle pour l'émission des valeurs mesurées. La robustesse de la cellule de mesure et la répétabilité élevée garantissent une bonne stabilité à long terme et un fonctionnement sans usure sur des millions de cycles de pression.
Le paramétrage est réalisé directement via les boutons-poussoirs sur le capteur. Un afficheur bien lisible, incliné et orientable à 180°, combiné à une manipulation intuitive permet une mise en service rapide et confortable. L'indication de l'unité de pression (bar/mbar, kPa/MPa, psi) est librement sélectionnable. Le verrouillage électronique protège l'appareil contre l'accès indésirable