You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Détecteurs de position IO-Link
  5. Détecteurs de distance boîtier M30

IO-Link - Détecteurs de distance forme M30

  • Portée très élevée grâce à la mesure du temps de propagation de la lumière
  • Occultation précise de l'arrière-plan et détection indépendante de la couleur
  • Boîtier en acier inoxydable robuste
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Communication et paramétrage facile via IO-Link

IO-Link - Détecteurs de distance forme M30


Détecteurs de distance à boîtier M30

Le type OID est un détecteur de distance IO-Link à mesure du temps de vol de la lumière utilisant la technologie PMD (PMD, Photonic Mixer Device). Il réunit les avantages d’une grande portée, d’une suppression fiable de l’arrière-plan, d’une lumière rouge visible et d’une grande capacité de réserve dans un boîtier inox M30 compact et robuste.
Son indice de protection élevé en permet l'utilisation dans un environnement industriel extrêmement sévère. Grâce à l’IO-Link, le seuil de commutation peut être simplement réglé par un système de commande ou par un PC. Un réglage involontaire directement sur le détecteur n’est pas possible, ce qui renforce la sécurité de manipulation. Grâce à la suppression précise de l’arrière-plan, il est aussi possible de détecter de manière fiable des objets brillants, mats, foncés ou clairs. L’angle d’incidence variable autorise des positions de montage flexibles, simplifie le montage et réduit les coûts. Les variantes à classe laser 1 satisfont aux exigences des applications dans l’industrie automobile.