1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Détecteurs de position IO-Link
  5. Boîtier miniature O8

IO-Link - Détecteurs optoélectroniques O8 en boîtier miniature



IO-Link - Détecteurs optoélectroniques O8 en boîtier miniature

Les détecteurs optoélectroniques O8 de très petite taille sont appropriés pour la détection précise de positions en cas d'espace limité dans la robotique ainsi que dans les technologies de contrôle d'approvisionnement, de montage et de manutention. Grâce à la suppression précise de l'arrière-plan du détecteur réflexion directe, même les objets particulièrement petits, très plats ou fortement réfléchissants sont détectés de manière fiable, indépendamment de la couleur et de la brillance de leur surface. Le réglage de la portée s’effectue facilement et au millimètre près via IO-Link. Un réglage mécanique complexe de la distance entre détecteur et objet n'est plus nécessaire.
La gamme de produits comprend des barrages photoélectriques, des détecteurs reflex ou des détecteurs réflexion directe avec suppression précise de l'arrière-plan.

La lumière rouge visible facilite le montage et la mise en service. Grâce à la portée fixe, les détecteurs sont "plug & play".

Une large gamme de composants du système permet la fixation sûre et le montage facile des détecteurs.