1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs
  5. Cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

Cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

  • Montage facile directement sur l'arbre de l'entraînement
  • Différents diamètres et hauteurs pour l’adaptation à l’entraînement concerné
  • Variantes avec fonction inversée
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs


Cames pour actionneurs 1/4 de tour

Une came ronde, appelée came porte-drapeaux, sert à la signalisation fiable de la position d’actionneurs pneumatiques ou de clapets de vanne.
La came porte-drapeaux est montée directement sur l’arbre de l’actionneur. Elle est dotée de deux vis métalliques implantées à 90°, qui se trouvent à des hauteurs différentes. Un détecteur double inductif avec deux faces actives superposées détecte la vis métallique supérieure ou inférieure et donc les deux positions « ouverte » ou « fermée » de la vanne. Le système fonctionne sans contact ni usure et est autonettoyant. Il est largement résistant aux influences extérieures et aux contraintes mécaniques comme les vibrations et les chocs.