You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de débit / débimètres
  5. Tableau de commande pour eau de refroidissement

Tableau de commande pour eau de refroidissement

Tableau de commande pour eau de refroidissement

Tableaux de commande d'eau de refroidissement

Les tableaux de commande d'eau de refroidissement sont utilisés en particulier dans l'industrie automobile, dans les installations hautement automatisées de robots de soudage par points. Pour cela, c'est avant tout le refroidissement de la partie avant des pinces de soudage, appelée « capuchons de soudage », qui est absolument nécessaire. La rupture des capuchons de soudage ou une fuite du système de refroidissement doit être détectée de manière rapide et fiable pour prévenir un endommagement de la carrosserie brute et éviter l'arrêt de l'installation qui en découlerait.
En cas de perte d'un capuchon de soudage, les systèmes de refroidissement doivent stopper dans un très bref délai l'arrivée de fluide de refroidissement. Cette opération est assurée par les tableaux de commande d'eau de refroidissement d'ifm.
Un tableau de commande d'eau de refroidissement consiste en un filtre, un capteur de débit et une vanne d'arrêt d'eau sur la conduite de départ d'eau. Un capteur de pression, un clapet anti-retour et en option une vanne régulatrice se trouvent sur la conduite de retour.
Le filtre sert à éliminer les matières solides, afin de prévenir les obturations du système de refroidissement.
Le capteur de débit contrôle la quantité d'eau de refroidissement dans le système. Le débit excessif découlant d'un défaut d'étanchéité, de l'éclatement d'un tuyau ou de la rupture d'un capuchon et le débit insuffisant causé par l'obturation ou l'endommagement de tuyaux peuvent être détectés de manière fiable.
En cas de défaut, la vanne d'arrêt d'eau sur la conduite de départ ferme l'alimentation en eau du système et empêche la sortie d'eau de refroidissement, tandis qu'en cas de rupture de capuchon ou d'endommagement de tuyau le clapet anti-retour empêche la sortie d'eau par la conduite de retour.
Le capteur de pression surveille la pression de fonctionnement dans le retour du système de refroidissement. Grâce au temps de réponse très court en cas de baisse de pression due à la rupture d'un capuchon, la désactivation rapide du système est garantie.
ifm propose des tableaux de commande d'eau de refroidissement spécifiques à ses clients pour une adaptation optionnelle à chaque application.