You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de débit / débimètres
  5. Boîtiers de contrôle

Boîtiers de contrôle pour la surveillance du débit

  • Reproductabilité élevée
  • Mode de réglage simple pour une mise en service rapide
  • Nombreuses possibilités de raccordement aux process via adaptateurs
  • Surveillance fiable de liquides et de gaz
  • Verrouillage électronique des valeurs de réglage

Boîtiers de contrôle pour la surveillance du débit


Boîtiers de contrôle

Dans les applications où il n'est pas possible d'utiliser un contrôleur de débit à évaluation intégrée, ce sont des capteurs combinés à des boîtiers de contrôle qui sont utilisés. C'est le cas par exemple pour les utilisations dans les milieux à risques d’explosion, là où l’espace de montage est limité ou lorsque l'affichage doit être décentralisé.
L'assortiment comprend des boîtiers de contrôle pour une installation en armoire électrique ou pour un montage sur site. En fonction de l'appareil, il est possible de surveiller le débit, la température et/ou la rupture de fil. Tous les appareils indiquent le débit au moyen d'une rampe de LED.
Les boîtiers de contrôle pour le montage sur site sont connectés directement au contrôleur de débit sur le point de mesure au moyen des connecteurs M12.
Pour les applications dans les milieux à risques d’explosion, les capteurs et les boîtiers électroniques sont conçus et homologués selon la réglementation en vigueur pour l'utilisation dans des zones explosibles.