You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de sécurité
  4. Barrages immatériels de sécurité
  5. Blanking flottant avec occultation à configurer

Barrages immatériels de sécurité - Blanking flottant avec occultation à configurer

  • Configuration de l’occultation par le branchement des contacts
  • Programmation non nécessaire
  • Raccordement facile par connecteur M12 éprouvé
  • Catégorie de sécurité type 4 selon CEI 61496
  • Protection fiable des zones dangereuses et des accès

Barrages immatériels de sécurité - Blanking flottant avec occultation à configurer


Floating Blanking avec blanking flottant

Les barrages immatériels de sécurité de la série OY avec blanking flottant (floating blanking) sont utilisés pour la protection de zones dangereuses et la protection des personnes. En fonction de la hauteur de protection et du nombre de rayons, le champ d'application des appareils va de la protection des mains jusqu'à la protection pour le corps. Le boîtier étroit permet le montage même dans des espaces réduits.
La fonction de blanking flottant (Floating Blanking) permet de désactiver la surveillance de jusqu'à trois faisceaux adjacents. Cette fonction convient à des applications où la zone de protection est interrompue par le matériau à usiner ou par une pièce de la machine.
Les barrages immatériels de sécurité sont des systèmes de protection optoélectroniques qui se composent d'un émetteur et d'un récepteur. Ils satisfont aux exigences techniques de sécurité selon le type 4 / SIL 3.
Une application typique est l'alimentation sûre en matériau pour les presses dans l'industrie métallurgique et l'industrie de transformation du bois.