You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs
  5. Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour

Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour

  • Montage rapide et fiable avec seulement trois vis
  • Appareils avec connecteur M12 ou espace de raccordement
  • Système sans contact et autonettoyant
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Grande sélection de cames de commutation

Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour


Détecteurs doubles inductifs pour actionneurs 1/4 de tour

Dans les applications process industrielles, là où des fluides, de l’air ou des gaz sont utilisés, des vannes sont nécessaires pour les tâches de dosage et de contrôle. Les détecteurs doubles inductifs des séries IN et AC23 servent à la signalisation fiable de positions d'actionneurs 1/4 de tour et de clapets de vanne. Ils sont utilisés en combinaison avec une came ronde (également appelée came porte-drapeaux).
La came porte-drapeaux est montée directement sur l’arbre de l’actionneur. Elle est dotée de deux vis métalliques implantées à 90°, qui se trouvent à des hauteurs différentes. Un détecteur double inductif avec deux faces actives superposées détecte la vis métallique supérieure ou inférieure et donc les deux positions « ouverte » ou « fermée » de la vanne. Le système fonctionne sans contact ni usure et est autonettoyant. Il est largement résistant aux influences extérieures et aux contraintes mécaniques comme les vibrations et les chocs.
Le détecteur double est disponible avec deux sorties de commutation ou une AS-Interface.