You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs optoélectroniques pour applications spécifiques
  5. Détecteurs de contraste

Détecteurs optoélectroniques pour applications spécifiques - Détecteurs de contraste

  • Choix automatique de la couleur optimale de la lumière émise par le procédé Teach
  • Le procédé Teach fait gagner du temps et des coûts lors de la mise en service
  • Détection fiable de repères imprimés et d'objets particulièrement plats
  • Fréquence de commutation élevée pour des process rapides
  • Vaste gamme de composants de système pour un montage rapide et sûr

Détecteurs optoélectroniques pour applications spécifiques - Détecteurs de contraste


Détecteurs de contrastes

Le détecteur de contrastes O5 permet une détection facile de repères imprimés et d’objets particulièrement plats.

Lors de la procédure de réglage, le détecteur sélectionne automatiquement celle des trois couleurs d’émission avec laquelle existe la plus grande différence de contraste. Le réglage du mode éclairement/obscurcissement et de la sensibilité est réalisé par bouton-pressoir sur l’appareil.

Grâce à sa haute fréquence de commutation, le détecteur de contrastes fonctionne aussi de manière fiable dans des applications ayant un rapport impulsion/pause court.

Une large gamme de solutions de fixation permet une fixation sûre et un montage facile des détecteurs.