You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules Opto
  5. Petit boîtier parallélépipédique OJ pour l'automatisation industrielle

Détecteurs optoélectroniques - Petit boîtier parallélépipédique OJ pour l'automatisation industrielle

  • Très bon rapport qualité-prix
  • Lumière rouge visible pour un réglage facile
  • Systèmes économiques pour la fixation et le montage
  • Fréquence de commutation élevée pour des process rapides
  • Douilles en acier inoxydable robustes dans les trous de fixation

Détecteurs optoélectroniques - Petit boîtier parallélépipédique OJ pour l'automatisation industrielle


Boîtier parallélépipédique compact OJ pour l’automatisation industrielle

Les détecteurs optoélectroniques compacts du type OJ se distinguent par une détection fiable de position pour les équipements d’alimentation, de montage et de manutention dans des espaces de montage réduits.

La gamme comprend des barrages photoélectriques, des systèmes réflex ou des systèmes réflexion directe à suppression précise de l’arrière-plan. Les différentes variantes, en combinaison avec une détection latérale ou frontale, offrent une flexibilité maximale pour le montage de l’appareil.

La fixation est réalisée soit en verrouillant l’appareil dans un support de montage fourni, soit en utilisant les trous de fixation renforcés par un tube en inox. Une large gamme de solutions de fixation permet le montage facile et rapide des détecteurs.

Les détecteurs travaillent en lumière rouge visible. Ceci facilite leur orientation lors de la mise en service.

La suppression de l'arrière-plan permet de régler le système réflexion directe de sorte qu'il détecte des objets avec des surfaces différentes de façon précise et sûre.