You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs capacitifs
  5. Petits boîtiers parallélépipédiques

Détecteurs capacitifs - Petits boîtiers parallélépipédiques

  • Communication aisée par IO-Link
  • Fonction de contact d’ouverture ou de fermeture au choix
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Montage pratique par adaptateur et colliers de fixation

Détecteurs capacitifs - Petits boîtiers parallélépipédiques


Boitiers parallélépipédiques compacts

Les détecteurs capacitifs détectent des matières en vrac ou des liquides à travers les parois de cuves non métalliques. Les applications typiques se trouvent dans l’industrie des semi-conducteurs, du papier et du bois. Les détecteurs capacitifs de la série KQ peuvent être fixés sur une surface plane ou sur un tuyau à l'aide d’éléments de fixation ou de colliers.

Le paramétrage s'effectue directement via les boutons du détecteur ou via l’interface IO-Link.