1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs capacitifs
  5. Utilisation en zones explosibles

Détecteurs capacitifs - Utilisation dans des applications à risques d'explosions

  • Boîtiers robustes en métal ou en plastique testés pour une résistance aux impacts de 4 joules
  • Raccordement simple par un connecteur ou des bornes
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Raccordement direct à un système de commande ou à un amplificateur ATEX
  • Résistance mécanique élevée

Détecteurs capacitifs - Utilisation dans des applications à risques d'explosions



Utilisation en milieu à risques d'explosion

Les détecteurs pour milieu à risque d’explosion de poussières des catégories 3G/3D doivent satisfaire des exigences très strictes. Afin d'éliminer tout risque d'explosion, les détecteurs sont testés rigoureusement. Les matériaux sélectionnés et la construction spéciale du détecteur garantissent que la sécurité contre l’inflammabilité est assurée même en cas d’utilisation de longue durée. Ainsi, la sécurité des installations est considérablement améliorée.
Les détecteurs Namur des catégories 1G/1D peuvent être raccordés à des circuits de sécurité intrinsèque. Le raccordement aux amplificateurs ifm nécessaires est réalisé au moyen de connecteurs de la série ecolink ENC.