1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Utilisation pour des températures ambiantes élevées jusqu'à 180 °C

Détecteurs inductifs - Utilisation pour des températures ambiantes élevées jusqu'à 180 °C

  • Pour utilisation dans une plage de températures jusqu'à 180°C
  • Pour applications dans l'industrie de l'acier et du verre
  • Capteur et unité électronique d'évaluation dans un seul boîtier
  • Grande variété de variantes
  • Câble long en silicone permettant un point de serrage dans la zone non critique

Détecteurs inductifs - Utilisation pour des températures ambiantes élevées jusqu'à 180 °C



Utilisation dans une température ambiante élevée allant jusqu’à 180 °C

Les détecteurs inductifs haute température ont été développés en particulier pour des applications dans l’industrie de l’acier et du verre. Ils peuvent également être utilisés dans d’autres environnements très chauds tels que fours industriels, brûleurs ou installations de combustion.

Les détecteurs standards ne sont pas prévus pour des températures supérieures à 100 °C qui endommageraient leurs composants électroniques et leurs soudures à l’étain. Grâce à leur structure mécanique et l'utilisation de matières ou de composants électroniques spéciaux, les détecteurs inductifs haute température conviennent à des températures jusqu'à 180 °C. Grâce à sa conception compacte et robuste, cette série offre une très bonne stabilité à long terme et reste fiable même dans les conditions d’exploitation les plus sévères.