You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Utilisation en zones explosibles

Détecteurs inductifs - Utilisation en zones explosibles

  • Formes de construction cylindrique ou parallélépipédique
  • 3D/3G : Boîtier en métal massif et plastique solide avec contrôle aux coups à 4 Joule
  • Capteurs avec interface NAMUR pour le raccordement sur sectionneur amplificateur de coupure
  • Raccordement simple par un connecteur ou des bornes
  • Résistance mécanique élevée

Détecteurs inductifs - Utilisation en zones explosibles


Utilisation en milieu à risques d'explosion

Pour les utilisations en milieu à risques d’explosion, divers détecteurs inductifs sont disponibles, allant des boîtiers filetés et parallélépipédiques aux détecteurs doubles pour la signalisation des positions d'actionneurs. De nombreuses homologations internationales autorisent leur utilisation dans des zones à risques d’explosion de poussières ou de gaz.

Les détecteurs des catégories 3G/3D ou 2D peuvent être directement raccordés au système de commande. Les boîtiers et les éléments de boîtier de ces appareils, ainsi que le connecteur correspondant de la série EVCxxA, sont testés pour une énergie d’impact de 4 J.