1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Avec IO-Link

Détecteurs inductifs - Avec IO-Link

  • Pour un contrôle de position précis sur des machines
  • Utilisation flexible grâce à une grande plage de températures de service
  • Répétabilité très élevée
  • NO/NF ainsi que PNP/NPN réglable via IO-Link

Détecteurs inductifs - Avec IO-Link



Détecteurs inductifs - Avec IO-Link

Les détecteurs inductifs avec IO-Link peuvent être utilisés comme détecteurs avec seuil de commutation réglable ou comme systèmes de mesure avec transmission de la valeur mesurée via IO-Link. Le signal de sortie est paramétrable de multiples façons, le détecteur peut être réglé en NF ou NO et sa polarité en commutation PNP ou NPN. Le nombre de variantes ainsi que les coûts de stockage sont donc réduits.
Grâce à une très grande précision, même des modifications de distance minimes peuvent être détectées. Un signal d'avertissement peut être fourni dès que la cible quitte la zone de détection réglée ou est trop proche de la face active. Ceci permet par exemple de surveiller la rotation correcte d'une broche ou de détecter la tension d'une lame de scie. Cette génération de détecteurs inductifs permet l'utilisation d'un seul détecteur pour trois applications différentes. Pour l'automatisation industrielle, les applications en contact avec des fluides de coupe et d’usinage ou pour les applications embarquées à bord de véhicules - cette plateforme technologique d’ifm sait convaincre grâce à sa polyvalence, sa haute performance, sa plus grande stabilité en température ainsi que ses portées augmentées.
La large plage de température de -40...85°C et les indices de protection IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K garantissent une fiabilité maximale. Toutes les données acquises peuvent être transmises et enregistrées via IO-Link.