• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Flexible Visualisierung mit LED-Bändern

Bei den neuen LED-Bänder von ifm, die über eine IO-Link-Schnittstelle verfügen, lassen sich alle LEDs einzeln ansteuern. Dies eröffnet besonders interessante Möglichkeiten für die Visualisierung an Maschinen und Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen. 

Die neuen LED-Bänder ermöglichen innovative Visualisierungen.

Leuchten in Form von Signalsäulen oder einzelne Leuchten sind heute oft noch der Standard, wenn der aktuelle Zustand einer Maschine oder Anlage für den Bediener visualisiert werden soll. Mit moderner LED-Technik bieten sich hier völlig neue Möglichkeiten. ifm bringt jetzt neue LED-Bänder auf den Markt, die innovative Visualisierungen möglich machen. Die Bänder sind in Längen von 250 mm bis 5.000 mm erhältlich und bestehen aus bis zu 320 LEDs, deren Farbe und Helligkeit einzeln angesteuert werden können. Für die LED-Bänder verwendet ifm eine besondere Fertigungstechnologie: Das flexible Leiterband mit den LEDs wird in einem speziellem Extrudierprozess, rundum mit Kunststoff umspritzt. Damit wird die hohe Schutzart IP69K erfüllt, wodurch die LED-Bänder ideal auch für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet sind. Sollte einmal eine LED defekt sein, funktioniert der Rest des Bandes durch ein integriertes Bypass-System ohne Einschränkungen weiter. Die Bänder sind biegsam und können deswegen auch auf gebogenen Flächen montiert werden. 

Vordefinierte Betriebsmodi 

Die LED-Bänder kann der Anwender über den passenden Controller DP1617 ansteuern. Dabei kann er auf vordefinierte Betriebsmodi zurückgreifen. Im Segment Mode lassen sich einzelne Segmente des Bands definieren, die dann unabhängig angesteuert werden können. Besonders interessant ist der sogenannte Run Mode, der ein sich bewegendes Lauflicht darstellen kann. Damit lässt sich beispielsweise die Position eines Produkts auf einem sich bewegenden Fließband visualisieren. Mit dem Bargraph Mode lassen sich Werte in Form einer Balkenanzeige anzeigen. Und der Position Mode kann spezifische Positionen eindeutig darstellen.