• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Presseinformation: Konfigurierbare Signalleuchten

Signalleuchten, die an Maschinen oder Anlagen angebracht sind, dienen als optische Schnittstelle zwischen Maschine und Bediener. Gerade in weitläufigen Hallen lassen sich so auf den ersten Blick Zustände bzw. Störungen erkennen. Die neuen Stacklights der Serie DV3xxx, die ifm jetzt auf der SPS vorstellt, bieten hierfür eine besonders flexible und einfach zu konfigurierende Lösung. 

Die neuen Signalleuchten von ifm lassen sich einfach konfigurieren und bieten eine sichere Visualisierung von Maschinenzuständen.

Die wichtigsten Anforderungen, die Kunden an Signalleuchten stellen, sind eine gute Sichtbarkeit auch unter ungünstigen Lichtbedingungen sowie eine hohe Robustheit, die einen zuverlässigen Betrieb auch unter widrigen Umgebungsbedingungen ermöglicht. Genau diese Anforderungen erfüllen die Modelle der Serie DV3xxx optimal. Die sehr hellen LED-Leuchten sind auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut zu erkennen. Sie sind robust, erfüllen die Schutzart IP65 und lassen sich so problemlos in rauer Industrieumgebung einsetzen. Die Materialien sind beständig und gewährleisten eine lange Lebensdauer – ifm bietet eine Gewährleistung von fünf Jahren. 

Die Stacklights sind modular aufgebaut und können einfach konfiguriert werden. Je nach Anwendung lassen sich bis zu fünf Leuchten in verschiedenen Farben kombinieren und bei Bedarf mit einem Summer ergänzen. Die einzelnen Segmente werden auf das Basismodul gesteckt. Die Ansteuerung der Segmente erfolgt über digitale Eingänge, die mit DC 24 V versorgt werden. Die Stacklights der Serie DV3xxx zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus, die eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Anforderungen ermöglichen. So lassen sich etwa bei Bedarf einzelne Segmente austauschen oder ergänzen. Ein Segment mit einer anderen Farbe oder ein zusätzlicher Summer können mit wenigen Handgriffen eingebaut werden. Typische Anwendungen für die Stacklights finden sich an Bearbeitungsmaschinen, Montagelinien, Verpackungsmaschinen, Abfüllanlagen sowie an vielen weiteren Maschinen und Anlagen, bei denen eine Visualisierung von Zuständen notwendig ist.