• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Anzeigen / Bedienen / Beleuchten
  3. Frei konfigurierbare Signalleuchte

Frei konfigurierbare Signalleuchte

Gut sichtbare, individuelle Statusanzeige

Die individuell konfigurierbaren Signalleuchten ermöglichen es dem Anwender, die Statusanzeige von industriellen Maschinen und Anlagen exakt auf ihre Bedürfnisse hin anzupassen. Dazu stehen fünf verschiedenfarbige LED-Segmente zur Verfügung, von denen jeweils bis zu fünf auf einem Basismodul aufeinandergesetzt werden können. Die hohe Sichtbarkeit der LED-Segmente vereinfacht die visuelle Statusübermittlung auch über größere Distanzen hinweg.

Einfache Montage und akustische Signalisierung

Die Montage der LED-Segmente erfolgt einfach und sicher per Drehverschluss. Über digitale 24V-DC-Eingänge werden die Segmente einzeln angesteuert. Optional kann die Signalleuchte um einen Summer ergänzt werden, um beispielsweise bei kritischen Zuständen ein höheres Maß an Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Dank Schutzart IP65 ist die Signalleuchte auch in herausfordernden Arbeitsumgebungen die ideale Wahl. Der universelle, winkelbare Montagefuß erlaubt die aufrechte Anbringung der Signalleuchte sowohl auf horizontalen als auch an vertikalen Flächen.

Produkt kaufen