- Ventilsensorik
- Schaltnocken und Montagesets für Handarmaturen
Schaltnocken und Montagesets für Handarmaturen
Eine zuverlässige Positionsüberwachung von Ventilklappen und Kugelhähnen setzt präzise abgestimmtes Zubehör voraus. Nur durch die richtige Kombination aus Sensorik und mechanischen Komponenten lassen sich Betriebszustände sicher erfassen, Stillstandszeiten reduzieren und höchste Anlagenverfügbarkeit gewährleisten.
Positionsüberwachung für automatisierte Schwenkantriebe
Bei Schwenkantrieben, die mit induktiven Doppelsensoren ausgestattet sind, kommt ein zusätzlicher Schaltnocken zum Einsatz. Dieser sorgt für die exakte Erfassung der Endlagen und ermöglicht eine wiederholgenaue Signalrückmeldung an Steuer- oder Leitsysteme.
Endlagenrückmeldung für Handarmaturen und Kugelhähne
Für manuelle Absperrarmaturen, wie handbetätigte Klappen oder Kugelhähne, ist ein passendes Montageset erforderlich. Dieses ermöglicht die stabile und normgerechte Befestigung sowohl des Sensors als auch des Schaltnockens. So lässt sich auch bei manuellen Anwendungen jederzeit eine zuverlässige Positionsmeldung realisieren.
Schaltnocken – häufig auch Pucks genannt – übernehmen eine zentrale Funktion in der Positionsüberwachung von Schwenkantrieben. Sie werden direkt auf die Antriebswelle montiert und müssen den Anforderungen der VDI/VDE 3845 entsprechen, um eine normgerechte, kompatible Installation sicherzustellen.
Die auf dem Schaltnocken integrierten Metall‑Targets bzw. Schaltfahnen dienen als definierte Betätigungselemente für den induktiven Doppelsensor. Je nach Ausführung sind diese Schaltfahnen fest um 90° versetzt angeordnet oder frei justierbar, sodass sowohl Standardapplikationen als auch anlagenspezifische Anpassungen problemlos realisiert werden können. Dadurch wird eine präzise Bedämpfung des Sensors gewährleistet – und damit eine exakte Rückmeldung der Endlagen „Auf“ und „Zu“.
Die unten dargestellte Grafik zeigt die für die Auswahl des passenden Schaltnockens relevanten Maße gemäß VDI/VDE 3845. Durch den Vergleich dieser Maße mit den Angaben im Datenblatt des jeweiligen Schwenkantriebs lässt sich mithilfe der zugehörigen Auswahltabelle schnell und sicher der richtige Schaltnocken bestimmen.
| Montagemaße X / Y [mm] | Höhe der Antriebswelle Z [mm] | Durchmesser der Antriebswelle [mm] |
Durchmesser [mm] | Beschreibung | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck Basic | E12517 |
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck Adjustable | E12516 |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck Basic + Adapter | E12517 + E12526 (ZZ0566) |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck Adjustable + Adapter | E12516 + E12526 |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck Basic | E12828 |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck Basic 3-way | E12829 |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck Basic | E12724 |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck Adjustable | E12725 |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Großer Puck Basic | E17328 |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Großer Puck Adjustable | E17119 |
Die Systeme sind für den Einsatz von induktiven Doppelsensoren (IND, INE) sowie kontinuierlichen Positionssensoren der Baureihe MVQ ausgelegt und ermöglichen damit eine präzise und reproduzierbare Erfassung der Armaturenposition. Das Antriebsbohrbild 80 × 30 mm nach VDI/VDE 3845 unterstützt eine große Auswahl an kompatiblen Sensoren und Schaltnocken. Gleichzeitig sind die Montagesets für Betriebstemperaturen von –30 bis +80 °C ausgelegt und damit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen bestens geeignet.
Die Montagesets verfügen über eine universelle Schnittstelle und sind vollständig kompatibel mit ISO‑Flanscharmaturen nach DIN EN ISO 5211 in den Kopfflanschgrößen F03 bis F16. Eine sichere Verbindung zur Ventilwelle erfolgt über eine robuste Mitnehmerschraube. Die höhenverstellbare Konstruktion ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Armaturgeometrien. Das Oberteil aus hochwertigem Vestamid-Kunststoff erlaubt den Einsatz im Ex-Bereich (nur für Artikel kompatibel zur Baureihe IND), während das Unterteil sowie zentrale mechanische Komponenten aus Edelstahl gefertigt sind. Dies sorgt für hohe Korrosionsbeständigkeit, lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb auch in rauer Industrieumgebung.
Die Auswahl des passenden Montagesets richtet sich im Wesentlichen nach dem Durchmesser des Kopfflanschs. Die Mitnehmerschraube der Montagesets stellt dabei eine sichere Verbindung zwischen Armatur und Montageset sicher. Ihre korrekte Auswahl orientiert sich am jeweiligen Wellendurchmesser. Durch den Abgleich der in der untenstehenden Abbildung und Tabelle aufgeführten Maße mit den Angaben im Datenblatt der Absperrklappe oder des Kugelhahns lässt sich das geeignete Montageset eindeutig bestimmen.
| Mitnehmerschraube | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensorbauform IND / INE | Sensorbauform MVQ | |||||||||||
| Kopfflanschgröße nach ISO5211 |
Lochkreis A [mm] |
Bohrung B [mm] |
Wellendurchmesser C [mm] |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| F03 | 36 | 5 | 9 | E12588 | E12766 | |||||||
| F04 | 42 | 5 | 11 | E12519 | E12767 | |||||||
| F05 | 50 | 6 | 14 | E12589 | E12520 | E12521 | E12768 | E12769 | ||||
| F07 | 70 | 8 | 17 | E12522 | E12523 | E12770 | E12771 | |||||
| F10 | 102 | 10 | 22 | E12524 | ||||||||
| F12 | 125 | 12 | 27 | E12590 | ||||||||
| F14 | 140 | 16 | 36 | E12591 | ||||||||
| F16 | 165 | 20 | 46 | E12592 | ||||||||