Digitale Kommunikation zum Touch-Sensor
Über IO-Link lassen sich die Touchsensoren einfach und flexibel einbinden. Selbst Geräte ohne IO-Link können über die digitalen Eingänge am Touchsensor Teil des Netzwerkes werden. Informationen können über IO-Link in Form von Farben ausgegeben werden.
Konventionelle Schaltinformationen
Auch bei konfektioniertem Betrieb an einem Relais oder einer Steuerung können die Sensoren dank ihrer 2 Eingangskanäle viele Anlagenzustände visualisieren. Einmal eingestellte Funktionen bleiben im Touchsensor gespeichert. So wird ein Sensor zu einem Schalter oder zu einem Taster oder auch zu Beidem gleichzeitig.
Drahtloses IoT-Gateway
Die Touchsensoren lassen sich perfekt über Gateways einbinden um Informationen bis an Orte zu übertragen, an die keine Verkabelung reicht.