ifm-Schwingungsanalysetechnologie sorgt für zuverlässigen Schienenersatz
Videobericht
ifm bietet fortschrittliche Sensortechnologie für TSO-Züge, die im Schienenersatzverkehr eingesetzt werden. Um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden, hat ifm mit Beschleunigungssensoren und Diagnoseelektronik eine umfassende Lösung zur Schwingungsanalyse realisiert. Dieses System überwacht den dieselelektrischen Antrieb einschließlich Motor, Generator und Verteilergetriebe und ermöglicht eine frühzeitige Erkennung möglicher Probleme.
Neben der Schwingungsanalyse hat ifm auch Druck-, Temperatur- und Durchflusssensoren sowie einen Partikelmonitor geliefert. Diese Technologien helfen TSO, einen effizienten Betrieb aufrechtzuerhalten und die strengen Leistungsstandards vor Ort zu erfüllen.