ifm-Lösungen für mobile Arbeitsmaschinen: Automatisierung für einen zuverlässigen Betrieb
Die elektrischen Mitnahmestapler von TRANSMANUT sind ein gutes Beispiel für die fortschrittlichen Lösungen von ifm für mobile Arbeitsmaschinen.
Um den Anforderungen in rauen mobilen Umgebungen gerecht zu werden, nutzt TRANSMANUT eine Reihe von ifm-Produkten, darunter Displays für die Datenvisualisierung in Echtzeit, Kameras an der Vorder- und Rückseite für erhöhte Betriebssicherheit, widerstandsfähige Switches und eine robuste Steuerung für die zuverlässige Maschinensteuerung.
Vielseitige Modems ermöglichen eine Ferndiagnose und den Zugriff auf Maschinendaten und helfen sowohl den Bedienern als auch den Serviceteams, immer bestens informiert zu sein. Die Komponenten sind Teil des umfangreichen IP67- und IP69-zertifizierten Portfolios von ifm, das speziell als Lösung für mobile Arbeitsmaschinen entwickelt wurde. Seit 2009 unterstützt ifm TRANSMANUT mit technischem und vertrieblichem Know-how bei der Umsetzung intelligenter, effizienter und umweltfreundlicher mobiler Lösungen.